Nederlands
English
733.020.4
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4b_fcd_fce_fittings/fce_iso_ip65_733.prj},{NB=733.020.4},{CNSORDERNO=733.020.4},{DESCS=FITTING, MALE, SWIVEL - ISO - FCELFHB IP 65},{DESCL=Compact fitting straight, IP 65, male, swivel,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 20x1,5 - FCE-LFHB 20},{T=M20x1.5},{G=20},{HS=20},{ID=15.2},{A=68},{B=10},{CSW=28},{C=35.5},{C1=31},{C2=32.7},{LC=28.7},{LC1=7},{LC2=8.2},{LC3=18},{LC4=7.5},{ESW=27},{E=29.4},{LE=5.0},{LF=10.5},{B1=35},{GSW=29},{FSW=25},{F=27.2},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=16.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{TMIN=-45},{TMAX=105},{DS=IP 65},{TP=BG},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{INFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,swivel, male, IP 65 nickel plated brass - Multitite FCE-LFHB
Bill of material
733.020.4
CNSORDERNO
Article No.
733.020.4
733.020.4
DESCS
Short description
FITTING, MALE, SWIVEL - ISO - FCELFHB IP 65
DESCL
Long description
Compact fitting straight, IP 65, male, swivel,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 20x1,5 - FCE-LFHB 20
Compact fitting straight, IP 65, male, swivel,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 20x1,5 - FCE-LFHB 20
T
Thread
M20x1.5
M20x1.5
HS
Hose size
20
20
mm
ID
Min. Internal Diameter
15.2
15.2
mm
A
Length
68
68
mm
B
Length
10
10
mm
CSW
Width across flats
28
28
mm
C
Diameter
35.5
35.5
mm
C1
Diameter
31
31
mm
C2
Diameter
32.7
32.7
mm
LC
Length
28.7
28.7
mm
LC1
Length
7
mm
LC2
Length
8.2
8.2
mm
LC3
Length
18
18
mm
LC4
Length
7.5
mm
ESW
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
29.4
29.4
mm
LE
Length
5.0
5.0
mm
LF
Length
10.5
10.5
mm
B1
Length
35
35
mm
GSW
Width across flats
29
29
mm
FSW
Width across flats
25
25
mm
F
Diameter
27.2
27.2
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
16.0
16.0
kg/100
CNSMASSEXACT
Mass
1.600
1.600
kg
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
TMIN
Temp min
-45
°C
TMAX
Temp max
105
°C
DS
Protection Class
IP 65
TP
Typ Pack
BG
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Customs number
74199990
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청