Nederlands
English
836.020.0
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5a_iec_atex_fittings_npb/fam_28_fitting_iso_atex_bxa.prj},{NB=836.020.0},{CNSORDERNO=836.020.0},{T=M20 x 1,5},{T3=M27x1,5},{ST=1/2\"},{ID=13,8},{A=46},{B=15},{B1=1.5},{CSW=30},{C=33.0},{LC=14.0},{FSW=28},{F=30.8},{LF=6.5},{L1=4.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=11.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=20.000},{KDM=18.160},{ID1=13.8},{NDM3=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX fitting BXA ISO, Epoxy barriernickel plated brass - ATEX conduit fittings
Bill of material
836.020.0
CNSORDERNO
Article No.
836.020.0
836.020.0
T
Thread
M20 x 1,5
M20 x 1,5
ST
Size
1/2"
1/2"
인치
ID
Clamping range
13,8
13,8
mm
A
Length
46
46
mm
B
Length
15
mm
B1
Length
1.5
mm
CSW
Width across flats
30
30
mm
C
Diameter
33.0
33.0
mm
LC
Length
14.0
14.0
mm
FSW
Width across flats
28
28
mm
F
Diameter
30.8
30.8
mm
LF
Length
6.5
6.5
mm
L1
Length
4.5
4.5
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
11.0
11.0
kg/100
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청