Nederlands
English
824.214.9
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5b_iec_atex_fittings_ss_316/fam_26_fitting_npt_atex_raa_ss316.prj},{NB=824.214.9},{CNSORDERNO=824.214.9},{T=NPT 1/2\"},{T2=M24x1,5},{T3=M22x1,5},{ST=1/2\"},{ID=10,5 - 13},{A=77},{B=18},{CSW=30},{C=33.0},{LC=14.0},{LC1=13.0},{LD=18},{ESW=32},{E=35.0},{LE=8.0},{FSW=30},{F=33.0},{LF=6.0},{L1=15.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=17.8},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=21.336},{KDM=19.264},{ID1=12.0},{GEWTX=25.00},{GEWTY=21.319},{GEWDX=15.20},{GEWDY=13.86},{NDM2=24},{NDM3=22},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 68},{TP=CT},{ETIM=6380214},{ZTN=73072910},{EAN=8717114957398},{INFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX fitting RAA-316 NPT, EPDM, EMC Stainless steel AISI-316 - ATEX conduit fittings
Bill of material
824.214.9
CNSORDERNO
Article No.
824.214.9
824.214.9
T
Thread
NPT 1/2"
NPT 1/2"
ST
Size
1/2"
1/2"
인치
ID
Clamping range
10,5 - 13
10,5 - 13
mm
A
Length
77
77
mm
B
Length
18
18
mm
CSW
Width across flats
30
30
mm
C
Diameter
33.0
33.0
mm
LC
Length
14.0
14.0
mm
LD
Length
18
18
ESW
Width across flats
32
32
mm
E
Diameter
35.0
35.0
mm
LE
Length
8.0
8.0
mm
FSW
Width across flats
30
30
mm
F
Diameter
33.0
33.0
mm
LF
Length
6.0
6.0
mm
L1
Length
15.0
15.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
17.8
17.8
kg/100
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
TMIN
Temp min.
-40
°C
TMAX
Temp max.
100
°C
DS
Protection Class
IP 68
TP
Type Pack
CT
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Customs number
73072910
EAN
EAN-Code
8717114957398
8717114957398
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cable glands ISO, EPDM, UL/CSA Stainless steel AISI-316 - Cable glands
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX fitting BAA-316 NPT, barrier, EPDM, EMC Stainless steel AISI-31...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX fitting RNA-316 ISO, EPDM,Stainless steel AISI-316 - ATEX condu...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX fitting RAA-316 ISO, EPDM, EMC Stainless steel AISI-316 - ATEX ...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX fitting BXA-316 NPT, Epoxy barrierStainless steel AISI-316 - AT...
Anamet Europe
04.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청