Nederlands
English
723.924.9
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_27_gland_male_npt_atex_bac_ss316.prj},{NB=723.924.9},{CNSORDERNO=723.924.9},{T=NPT 1\"},{T2=NPT 1\"},{T3=M40 x 0,75},{ID=18 - 21},{A=83},{B=22},{CSW=45},{C=49.0},{LC=10.0},{FSW=42},{F=47.0},{LF=8.0},{D=40},{LD1=36},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=7.10},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=33.401},{KDM=30.412},{ID1=19.5},{NDM2=33.401},{KDM2=30.412},{NDM3=40.000},{KDM3=39.080},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 66/IP 68},{TP=CT},{ZTN=73269098},{EAN=8717114522572},{INFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX gland BAC-316 NPT, barrier, EPDM, EMC nickel plated brass - ATEX cable glands
Bill of material
723.924.9
CNSORDERNO
Article No.
723.924.9
723.924.9
T
Thread
NPT 1"
NPT 1"
ID
Clamping range
18 - 21
18 - 21
mm
A
Length
83
83
mm
B
Length
22
22
mm
CSW
Width across flats
45
45
mm
C
Diameter
49.0
49.0
mm
LC
Length
10.0
10.0
mm
FSW
Width across flats
42
42
mm
F
Diameter
47.0
47.0
mm
LF
Length
8.0
8.0
mm
D
Diameter
40
40
mm
LD1
Length
36
36
mm
LD2
Length
22
22
mm
L1
Length
8.5
8.5
mm
L2
Length
17
17
mm
CNSQUANTITY
Package size
5
5
WEIGHT
Weight
7.10
7.10
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.355
0.355
kg
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
TMIN
Temp min.
-40
°C
TMAX
Temp max.
100
°C
DS
Protection Class
IP 66/IP 68
TP
Type Pack
CT
ZTN
Customs number
73269098
EAN
EAN-Code
8717114522572
8717114522572
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청