Nederlands
English
736.725.1
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
Cable glands nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6c_cable_glands_npb/fam_35_gland_iso_epdm_ul_csa_compact.prj},{NB=736.725.1},{CNSORDERNO=736.725.1},{T=M25 x 1,5},{ID=11 - 17},{A=38},{B=10},{CSW=27},{C=29.5},{LC=17.0},{LC1=5.0},{LC2=8.0},{ESW=27},{E=29.5},{LE=4.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=5.80},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=25.000},{KDM=23.160},{ID1=17.0},{R=0.77},{NDM2=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Cable glands ISO, EPDM, UL/CSA nickel plated brass - Cable glands
Bill of material
736.725.1
CNSORDERNO
Article No.
736.725.1
736.725.1
T
Thread
M25 x 1,5
M25 x 1,5
ID
Clamping range
11 - 17
11 - 17
mm
A
Length
38
38
mm
B
Length
10
10
mm
CSW
Width across flats
27
27
mm
C
Diameter
29.5
29.5
mm
LC
Length
17.0
17.0
mm
LC1
Length
5.0
5.0
mm
LC2
Length
8.0
8.0
mm
ESW
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
29.5
29.5
mm
LE
Length
4.5
4.5
mm
CNSQUANTITY
Package size
5
5
WEIGHT
Weight
5.80
5.80
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.290
0.290
kg
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청