카탈로그: Appleton
생성됨: 01.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Appleton
CJLAL12CBU
Appleton
Lighting
Powered by
CAD모델 선택
{appleton_group/lighting/codemaster_jr_led_asmtab.prj},{NB=CJLAL12CBU()},{SERIES=Code•Master™ Jr. LED Series},{MOUNT=A},{L=L1},{HS=2},{CT=C},{V=120-277 Vac, 50/60 Hz; or 100-300 Vdc},{OP=},{RT=},{PPATH=led_luminarie/codemaster_jr/codmaster_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Appleton
Description
Appleton™ Code•Master™ Jr. LED Factory Sealed Luminaires - Lighting
Bill of material
CJLAL12CBU
PN
Part. No
CJLAL12CBU
SERIES
Series
Code•Master™ Jr. LED Series
MOUNT
Mounting Hood
Pendant
Wall Bracket
Ceiling
25º Stanchion
Pendant
Wall Bracket
Ceiling
25º Stanchion
L
Lumen ( nominal)
1600
3000
5150
1600
3000
5150
HS
Hub Size
3/4” NPT
1” NPT
3/4” NPT
1” NPT
CT
Color Temperature
Cool, 5000K
Warm, 3000K
Cool, 5000K
Warm, 3000K
V
Voltage
120-277 Vac, 50/60 Hz; or 100-300 Vdc
OP
Options
No Guard
Guard
No Guard
Guard
RT
Reflector Type
No Reflector
Standard Dome
Angled Reflector
No Reflector
Standard Dome
Angled Reflector
WT
Weight - Fixture Unit
5.2 (11.5)
kg (lbs)
WTM
Weight - Mounting Hood
0.9 (1.98)
kg (lbs)
WTG
Weight - Guard
N/A
kg (lbs)
WTRT
Weight - Reflector
N/A
kg (lbs)
WTT
Weight - Total
6.1 (13.48)
kg (lbs)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청