Archimedys-Exventys - 11138 - FRH 150-75 U4
Archimedys-Exventys
Bulk Handling Equipment
Archimedes screw module
ATEX 2.0 Explosive atmosphere
DN150 6 in
Powered by
CAD모델 선택
{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/environements20explosifs/dn150206in/11138.prj},{NB=archimedys_exventys_11138 - FRH 150-75 U4},{NAME=11138 frh 150-75 u4},{INAME=1113820frh201502d7520u4},{REF=11138 - FRH 150-75 U4},{DESC=Module de vis d'Archimède, Atmosphères explosives, Pas 75 mm à Droite, FRH 150-75 U4},{SENSPAS=Droite},{D1=150},{D2=6},{A1=57},{A2=2.24},{F1=40},{F2=1.57},{H1=32},{H2=1.26},{PAS1=75},{PAS2=2.95},{TAUXREP1=0.068},{TAUXREP2=2.4},{MASSE1=600},{MASSE2=1.32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11138 - Archimedes screw module, Explosive environment - FRH 150-75 U4
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11138 - FRH 150-75 U4
REF
Part Number
11138 - FRH 150-75 U4
DESC
Description
Archimedes screw module, Explosive environment, pitch 75 mm, Right hand FRH 150-75 U4
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
150
mm
D2
Outside dimension
6
인치
A1
Diameter of the core
57
mm
A2
Diameter of the core
2.24
인치
F1
Functional height
40
mm
F2
Functional height
1.57
인치
H1
Axe cross section
32
mm
H2
Axe cross section
1.26
인치
PAS1
Pas
75
mm
PAS2
Pas
2.95
인치
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.068
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
2.4
ft³
MASSE1
Mass of a module
600
g
MASSE2
Mass of a module
1.32
lb
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
11136 - Archimedes screw module, Explosive environment - MRH 150-150 U4
Archimedys-Exventys
01.06.2015
11137 - Archimedes screw module, Explosive environment - MRH 150-75 U4
Archimedys-Exventys
01.06.2015
11151 - Archimedes screw module, Explosive environment - MLH 150-150 U4
Archimedys-Exventys
01.06.2015
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청