Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11138 - Archimedes screw module, Explosive environment - FRH 150-75 U4
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11138 - FRH 150-75 U4
REF
Part Number
11138 - FRH 150-75 U4
DESC
Description
Archimedes screw module, Explosive environment, pitch 75 mm, Right hand FRH 150-75 U4
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
150 mm
D2
Outside dimension
6 Дюйм
A1
Diameter of the core
57 mm
A2
Diameter of the core
2.24 Дюйм
F1
Functional height
40 mm
F2
Functional height
1.57 Дюйм
H1
Axe cross section
32 mm
H2
Axe cross section
1.26 Дюйм
PAS1
Pas
75 mm
PAS2
Pas
2.95 Дюйм
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.068
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
2.4 ft³
MASSE1
Mass of a module
600 g
MASSE2
Mass of a module
1.32 lb
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей