Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11145 - Archimedes screw module, Explosive environment, pitch 40 mm, Right hand MRH 76-40 U4
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11145 - MRH 76-40 U4
REF
Part Number
11145 - MRH 76-40 U4
DESC
Description
Archimedes screw module, Explosive environment, pitch 40 mm, Right hand MRH 76-40 U4
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
76.2 mm
D2
Outside dimension
3 Pollici
A1
Diameter of the core
30 mm
A2
Diameter of the core
1.18 Pollici
F1
Functional height
40 mm
F2
Functional height
1.57 Pollici
H1
Axe cross section
17 mm
H2
Axe cross section
0.67 Pollici
PAS1
Pas
40 mm
PAS2
Pas
1.57 Pollici
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.0093
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
0.3284 ft³
MASSE1
Mass of a module
110 g
MASSE2
Mass of a module
0.24 lb
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD