Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
A.R.T. Elektromechanik
Beschreibung
DIN 6900-3 Z4-1 D912 Stahl 8.8 verzinkt - Kombischrauben Inbus mit Federring und flacher Unterlegscheibe
Stückliste
A.R.T. 51958 - DIN 6900-3 Z4-1 D912 M5x30.0 mm - St8.8 vzk
ARTNR
Artikelnummer
TYP
Typen Bezeichnung
DIN 6900-3 Z4-1 D912
ZTN
Zolltarifnummer
7318 1562
MT
Materialtyp
Metall
MAT
Werkstoff
Stahl
GUETE
Stahlguete
8.8
OBERFLAECHE
Oberflaeche Metall
verzinkt (A2K)
DINSCHRAUBE
DIN Norm Schraubenkopf
DIN 912
DINSCHEIBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DINSCHEIBE2
DIN Norm Beschreibung Scheibe 2
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
D
Gewindenenndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
AD2
Außendurchmesser
mm
AD3
Außendurchmesser
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
H2
Hoehe
mm
H2MIN
min.
mm
H3
Hoehe
mm
ANTRIEB
Antrieb
S
Schlüsselweite
mm
LINK1
Link Webseite
www.artgmbh.com
LINK2
Link Katalogseite
https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/ART_ELEKTROMECHANIK_Gesamtkatalog.pdf