Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 51
HELP_VARIABLE
Firma
A.R.T. Elektromechanik
Beschreibung
DIN 6900-3 Z4-1 Z Edelstahl A2 blank - Kombischrauben Pozidriv mit Federring und flacher Unterlegscheibe
Stückliste
A.R.T. 29367 - DIN 6900-3 Z4-1 Z M4x10.0 mm - A2
ARTNR
Artikelnummer
TYP
Typen Bezeichnung
DIN 6900-3 Z4-1 Z
ZTN
Zolltarifnummer
7318 1595
MT
Materialtyp
Metall
MAT
Material
Edelstahl
GUETE
Stahlguete
A2
OBERFLAECHE
Oberflaeche Metall
blank
DINSCHRAUBE
DIN Norm Schraubenkopf
DIN 7985 - Pozi
DINSCHEIBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
DINSCHEIBE2
DIN Norm Beschreibung Scheibe 2
DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)
D
Gewindenenndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
DK
Kopfdurchmesser
mm
AD2
Außendurchmesser
mm
AD3
Außendurchmesser
mm
K
Kopfhöhe
mm
H2
Hoehe
mm
H2MIN
min.
H3
Hoehe
mm
ANTRIEB
Antrieb
LINK1
Link Webseite
www.artgmbh.com
LINK2
Link Katalogseite
https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/ART_ELEKTROMECHANIK_Gesamtkatalog.pdf