A.R.T. 28632 - DIN 6900-3 Z4 Z M4x25.0 mm steel4.8 ZP
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4 Z - Pozidriv SEMS screws with split lock washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_z/din_6900_3_z4_z_a2k.prj},{NB=ART 28632 - DIN 6900-3 Z4 Z M4x25.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=28632},{D=4.0},{P=0.700},{L=25},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{K=3.1},{H2=1.4},{H2MIN=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ1},{ANTRIEB1=PZ1},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-3-z4-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-federring/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
A.R.T. Elektromechanik
Description
DIN 6900-3 Z4 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split lock washer
Bill of material
A.R.T. 28632 - DIN 6900-3 Z4 Z M4x25.0 mm steel4.8 ZP
ARTNR
Order number
28632
28632
TYP
Type designation
DIN 6900-3 Z4 Z
ZTN
Customs number
7318 1595
MT
Materialtyp
Metal
MAT
Material
Steel
GUETE
Steel quality
4.8
OBERFLAECHE
Surface metal
zinc-plated (A2K)
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
DIN 7985 - Pozi
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
D
Nominal thread diameter
4.0
4.0
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
25
25
mm
DK
Head diameter
8
8
mm
AD2
Outer diameter
7.0
7.0
mm
K
Head height
3.1
3.1
mm
H2
Height
1.4
1.4
mm
H2MIN
min.
0.8
0.8
mm
ANTRIEB
Drive
Pozidriv PZ1
LINK1
Link web page
www.artgmbh.com
LINK2
Link catalog page
https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/ART_ELEKTROMECHANIK_Gesamtkatalog.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청