A.R.T. 46924 - DIN 6900-5 Z-KO T M5x10.0 mm steel8.8 ZP
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 Z-KO T - Torx SEMS screws with contact washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_z_ko_t/din_6900_5_z_ko_t_ks.prj},{NB=ART 46924 - DIN 6900-5 Z-KO T M5x10.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=46924},{D=5.0},{P=0.800},{L=10},{A=1.600},{BX=25},{DK=10},{AD2=10.2},{K=3.8},{H2MIN=1.25},{H2MAX=1.50},{A1=4.500},{T=1.910},{DA=5.700},{R=0.200},{RF=10.000},{V=2.500},{X=2.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 Z-KO T},{ZTN=7318 1900},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=Kontaktscheibe mit Zähnen},{MOQ=100},{ANTRIEB=Torx T25},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-5-z-ko-kombischrauben-torx-mit-kontaktscheibe/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
A.R.T. Elektromechanik
Description
DIN 6900-5 Z-KO T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with contact washer
Bill of material
A.R.T. 46924 - DIN 6900-5 Z-KO T M5x10.0 mm steel8.8 ZP
ARTNR
Order number
46924
46924
TYP
Type designation
DIN 6900-5 Z-KO T
ZTN
Customs number
7318 1900
MT
Materialtyp
Metal
MAT
Material
Steel
GUETE
Steel quality
8.8
OBERFLAECHE
Surface metal
zinc-plated (A2K)
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
DIN 7985 - Torx
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
Serrated Contact washer
D
Nominal thread diameter
5.0
5.0
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
L
Nominal length
10
10
mm
DK
Head diameter
10
10
mm
AD2
Outer diameter
10.2
10.2
mm
K
Head height
3.8
3.8
mm
H2
Height
1.50
1.50
mm
H2MIN
min.
1.25
1.25
mm
H2MAX
max.
1.50
1.50
mm
ANTRIEB
Drive
Torx T25
Torx T25
LINK1
Link web page
www.artgmbh.com
LINK2
Link catalog page
https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/ART_ELEKTROMECHANIK_Gesamtkatalog.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청