A72VFUEF5250
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 72, Pneumatic actuated Type AV
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_dv_type_72_av/typ_72_flanged_da_asmtab.prj},{NB=A72VFUEF5250},{STD=JIS5K},{NDMM=250},{NDINCH=10},{MD=247},{D=385},{C=345.0},{MN=12},{MH=23},{L=680},{MT=30},{D1=540},{D2=520},{A=260},{ML=128},{H=890},{H1=215},{S=23},{S1=470},{S2=540},{S3=390},{S4=540},{S5=25},{P=3/8},{STDX=5},{PPATH=parts/typ_72_flanged_da_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Diaphragm Valve Type 72 Pneumatic Actuated Type AV - Flanged End (Double acting)
Bill of material
A72VFUEF5250
CNSORDERNO
Order number
A72VFUEF5250
A72VFUEF5250
STD
Standard
JIS5K
JIS5K
NDMM
Nominal diameter
250
250
mm
NDINCH
Nominal diameter
10
10
인치
MD
d
247
247
mm
D
385
385
mm
C
345.0
345.0
mm
MN
n
12
12
MH
h
23
23
mm
L
680
680
mm
MT
t
30
30
mm
D1
540
540
mm
D2
520
520
mm
A
260
260
mm
ML
l
128
128
mm
H
890
890
mm
H1
215
215
mm
S
23
23
mm
S1
470
470
mm
S2
540
540
mm
S3
390
390
mm
S4
540
540
mm
S5
25
25
mm
P
3/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청