A58A1DEWD700
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 58, Electric actuated Type A
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_butv_type_58_a/butterfly_val_typ_58_ele_a_asmtab.prj},{NB=A58A1DEWD700},{CNSORDERNO=A58A1DEWD700},{STD=DIN},{NDMM=700},{NDINCH=28},{C=840},{HM=30},{N=24},{NM=20},{N1=4},{M=M27},{B=28},{DM=670},{D=938},{D1=750},{D2=200},{L=165},{L1=169},{L2=2},{H=681},{H1=574},{H2=555},{H3=324},{A=194},{A1=681},{A2=408},{A3=150},{PPATH=../../butterfly_val_typ_58_ele_a/parts/butterfly_val_typ_58_ele_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Butterfly Valve Type 58 Electric type A
Bill of material
A58A1DEWD700
CNSORDERNO
Order number
A58A1DEWD700
A58A1DEWD700
STD
Standard
DIN
DIN
NDMM
Nominal diameter
700
700
mm
NDINCH
Nominal diameter
28
28
인치
C
P.C.D.
840
840
mm
HM
Diameter
30
30
mm
N
Number of holes
24
24
NM
Number of through Bolt Holes
20
20
N1
Number of thread holes
4
M
Thread hole
M27
M27
B
28
28
mm
DM
670
670
mm
D
938
938
mm
D1
750
750
mm
D2
200
200
mm
L
165
165
mm
L1
169
169
mm
L2
2
2
mm
H
681
681
mm
H1
574
574
mm
H2
555
555
mm
H3
324
324
mm
A
194
194
mm
A1
681
681
mm
A2
408
408
mm
A3
150
150
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청