VCFCTUEFD050
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Adjustment valves
Constant Flow Valve
Constant Flow Valve 25mm-100mm
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/adjustment_valves/con_fv/con_fv_25_100/din/cf_din_25_100.prj},{NB=VCFCTUEFD050},{CNSORDERNO=VCFCTUEFD050},{NDMM=50},{NDINCH=2},{BM=U-PVC},{D1=52},{D=165},{C=125},{N=4},{H=18},{L=230},{L1=55},{L2=175},{T=20},{A=390},{B=309},{H1=307},{E=210},{DX=70.0},{WX=16.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Constant Flow Valve 25mm-100mm - DIN PN 10, Flanged End
Bill of material
VCFCTUEFD050
CNSORDERNO
Order number
VCFCTUEFD050
VCFCTUEFD050
NDMM
Nominal Size
50
50
mm
NDINCH
Nominal Size
2
2
인치
BM
Body Material
U-PVC
D1
d
52
52
mm
D
165
165
mm
C
125
125
mm
N
n
4
4
mm
H
h
18
18
mm
L
230
230
mm
L1
55
55
mm
L2
175
175
mm
T
t
20
20
mm
A
390
390
mm
B
309
309
mm
H1
H
307
307
mm
E
210
210
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청