Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Lab cock - Female thread x Female thread - DIN
Bill of material
VLCLVUEDN4N4
CNSORDERNO
Order number
NDMM
Nominal size
6 mm
A
30 mm
H
35 mm
W
22 mm
L1
l1
15 mm
L2
l2
15 mm
L
71 mm
D1
d1
Inch
D2
d2
Inch
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD