Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Lab cock - Female thread x Female thread - DIN
Bill of material
VLCLVUEDN4N4
CNSORDERNO
Order number
NDMM
Nominal size
6 mm
A
30 mm
H
35 mm
W
22 mm
L1
l1
15 mm
L2
l2
15 mm
L
71 mm
D1
d1
英寸
D2
d2
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型