VLCLVUEDO4O4
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Lab Cock
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/ball_valves/lab_cock/din/male_thread_x_male_thread_din_asmtab.prj},{NB=VLCLVUEDO4O4},{CNSORDERNO=VLCLVUEDO4O4},{NDMM=6},{A=30},{H=35},{W=22},{L1=13},{L2=13},{L=66.0},{D1=R 1/4},{D1X=13.157},{D2=R 1/4},{D2X=13.157},{VERS=5},{PPATH=../../../din/lab_cock/parts/lab_cock_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Lab cock - Male thread x Male thread - DIN
Bill of material
VLCLVUEDO4O4
CNSORDERNO
Order number
VLCLVUEDO4O4
VLCLVUEDO4O4
NDMM
Nominal size
6
mm
A
30
mm
H
35
mm
W
22
mm
L1
l1
13
13
mm
L2
l2
13
13
mm
L
66.0
66.0
mm
D1
d1
R 1/4
R 1/4
인치
D2
d2
R 1/4
R 1/4
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청