VT1MHUEND025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/diaphragm_valves/tudv_type_14/din/tudv14_din_threaded_asmtab.prj},{NB=VT1MHUEND025},{CNSORDERNO=VT1MHUEND025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{MD2=Rc 1},{ML=20},{L=172},{D=70},{D1=67 x 80},{D2=100},{ML1=12},{H=111},{H1=93},{H2=18.5},{S=25},{S1=7},{S2=13},{VER=1},{PPATH=../../../jis/parts_21_23_14/tudv14/din_threaded_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
True Union Diaphragm Valve Type 14 - DIN, Threaded End
Bill of material
VT1MHUEND025
CNSORDERNO
Order number
VT1MHUEND025
VT1MHUEND025
NDMM
Nominal diameter
25
25
mm
NDINCH
Nominal diameter
1
1
인치
MD
25
25
mm
MD2
Thread End
Rc 1
Rc 1
mm
ML
Thread End
20
20
mm
L
Thread End
172
172
mm
D
70
70
mm
D1
67 x 80
67 x 80
mm
D2
100
100
mm
ML1
LIFT
12
12
mm
H
111
111
mm
H2
18.5
18.5
mm
S
25
25
mm
S1
7
7
mm
S2
13
13
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청