Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Pinch valve - ANSI, Socket End
Bill of material
V01HLUESA025
CNSORDERNO
Order number
V01HLUESA025
STD
Standard
ANSI
NDMM
Nominal Diameter
25 mm
NDINCH
Nominal Diameter
1 Pouce
L
7.32 Pouce
H
6.89 Pouce
D
3.74 Pouce
H1
5.94 Pouce
H2
1.42 Pouce
S
0.98 Pouce
S1
M6 Pouce
S2
0.28 Pouce
MD
d
0.98 Pouce
D1
2.76 Pouce
T
1/T
- Pouce
MD1
d1
1.33 Pouce
ML
l
0.86 Pouce