Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
旭有機材株式会社
説明
ピンチバルブ01型_DIN_ソケット形
部品表
V01HLUESD025
CNSORDERNO
オーダー番号
V01HLUESD025
STD
規格
DIN
NDMM
呼び径
25 mm
NDINCH
呼び径
1 Inch
L
172 mm
BCMAT
材質
H
175 mm
D
95 mm
H1
151 mm
H2
36 mm
S
25 mm
S1
M6 mm
S2
7 mm
MD
d
25 mm
D1
70 mm
T
1/T
- mm
MD1
d1
33.65 mm
ML
l
28.58 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)