Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
旭有機材株式会社
説明
ピンチバルブ01型_DIN_ねじ込み形(Rp)
部品表
V01HLUEND025
CNSORDERNO
オーダー番号
V01HLUEND025
STD
規格
DIN
NDMM
呼び径
25 mm
NDINCH
呼び径
1 Inch
L
172 mm
H
175 mm
D
95 mm
H1
151 mm
H2
36 mm
S
25 mm
S1
M6 mm
S2
7 mm
MD
d
25 mm
D1
70 mm
MD2
d2
Rp 1 mm
ML
d2
20 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)