카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Pinch valve - DIN, Threaded End
Bill of material
V01HLUEND025
CNSORDERNO
Order number
V01HLUEND025
STD
Standard
DIN
NDMM
Nominal Diameter
25 mm
NDINCH
Nominal Diameter
1 인치
L
172 mm
H
175 mm
D
95 mm
H1
151 mm
H2
36 mm
S
25 mm
S1
M6 mm
S2
7 mm
MD
d
25 mm
D1
70 mm
MD2
d2
Rp 1 mm
ML
d2
20 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드