VYS4UUESD032
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Strainer
Y-Sediment Strainer
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/strainer/y_strainer/din/y_sediment_strainer_din_socket.prj},{NB=VYS4UUESD032},{CNSORDERNO=VYS4UUESD032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{BM=U-PVC},{MD=40},{MD1=40.00},{ML=26},{L=298},{D1=100},{H=177},{H1=149},{H2=256},{L1=23.5},{L2=35.0},{L3=181},{L4=131.0},{L5=50.0},{H3=9.0},{H4=133.0},{H4C=6.0},{S1=59},{S2=81},{S3=55},{S4=69.0},{S5=84},{N1=30.0},{N2=35.5},{T1=6},{R=10},{X1=100.0},{X2=98.0},{X3=94.0},{X4=88.0},{X5=95.0},{X6=97.0},{Y1=1.5},{Y2=1.5},{Y3=11.5},{Y4=4.0},{Y5=15.0},{Y6=1.5},{Y7=35.0},{R1=6.0},{R2=22.5},{Z1=7.0},{Z2=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Y-Sediment Strainer - DIN, Socket End
Bill of material
VYS4UUESD032
CNSORDERNO
Order number
VYS4UUESD032
VYS4UUESD032
NDMM
Nominal size
32
32
mm
NDINCH
Nominal size
11/4
11/4
인치
BM
Body material
U-PVC
MD
d
40
40
mm
MD1
d1
40.00
40.00
mm
ML
l
26
26
mm
L
298
298
mm
D1
100
100
mm
H
177
177
mm
H1
149
149
mm
H2
256
256
mm
L1
23.5
23.5
mm
L2
35.0
35.0
mm
L3
181
181
mm
L4
131.0
131.0
mm
L5
50.0
50.0
mm
H3
9.0
9.0
mm
H4
133.0
133.0
mm
H4C
H4'
6.0
6.0
mm
S1
59
59
mm
S2
81
81
mm
S3
55
55
mm
S4
69.0
69.0
mm
S5
84
84
mm
N1
30.0
30.0
mm
N2
35.5
35.5
mm
T1
6
6
mm
R
10
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청