ASK BPP 203
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Pressed steel version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/pressed_steel_version/bpp_200_asmtab.prj},{NB=ASK BPP 203},{IDNR=},{BD=BPP 203},{ARTNR=502131},{BM=17},{H=22.2},{A=86},{E=68},{B=25},{S=9.5},{G=3.2},{W=43.8},{BI=22},{N=6.0},{BS=M8},{TD=9.60},{TS=4.60},{GEW=0.16},{ECCN=84832000},{PPATH=bpp_200/bpp_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Description
BPP - BPP 200
Bill of material
ASK BPP 203
BD
Designation
BPP 203
BPP 203
ARTNR
Product number
502131
502131
BM
Bore diameter
17
17
mm
H
h
22.2
22.2
mm
A
a
86
86
mm
E
e
68
68
mm
B
b
25
25
mm
S
s
9.5
9.5
mm
G
g
3.2
3.2
mm
W
w
43.8
43.8
mm
BI
Bi
22
22
mm
N
n
6.0
6.0
mm
BS
Mounting screws
M8
M8
TD
Load rating dynamic C
9.60
9.60
kN
TS
Load rating static C0
4.60
4.60
kN
GEW
Weight
0.16
0.16
kg
ECCN
Customs tariff number
84832000
INFO
Infotext
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청