ASK UCF 209
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/cast_iron_version/ucf_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCF 209},{IDNR=},{BD=UCF 209},{ARTNR=503761},{BM=45},{A=137},{E=105},{I=22},{G=18},{L=38.0},{S=16},{Z=52.2},{BI=49.2},{N=19.0},{BS=M14},{TD=32.70},{TS=20.90},{GEW=2.15},{ECCN=84832000},{PPATH=f_200/ucf_200_amstpl.prj},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Description
UCF - UCF 200
Bill of material
ASK UCF 209
BD
Designation
UCF 209
UCF 209
ARTNR
Product number
503761
503761
BM
Bore diameter
45
45
mm
A
a
137
137
mm
E
e
105
105
mm
I
i
22
22
mm
G
g
18
18
mm
L
l
38.0
38.0
mm
S
s
16
16
mm
Z
52.2
52.2
mm
BI
Bi
49.2
49.2
mm
N
n
19.0
19.0
mm
BS
Mounting screws
M14
M14
TD
Load rating dynamic C
32.70
32.70
kN
TS
Load rating static C0
20.90
20.90
kN
GEW
Weight
2.15
2.15
kg
ECCN
Customs tariff number
84832000
INFO
Infotext
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청