ASKUBAL GE 12-500
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Motor Sport
Spherical bearing
Dimension series E
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/motor_sport/spherical_bearings/dimension_series_e/ge_500_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL GE 12-5000_0},{BD=GE..12-500},{AN=GE 12-500},{ARTNR=510221},{POS=0},{POS2=0},{D=12},{D1=15},{B=10},{C=7},{DREH=195},{DR=22},{DK=18},{TS=29},{ALPHA=11},{GEW=0.017},{ECCN=84833080},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/ge_500_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Description
GE 500 - maintenance free (steel/PTFE)
Bill of material
ASKUBAL GE 12-500
AN
Designation
GE 12-500
GE 12-500
ARTNR
Product number
510221
510221
POS
Position
POS2
Position
°
D
d
12
12
mm
D1
d1
15
15
mm
B
b
10
10
mm
C
c
7
7
mm
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
195
195
min-1
DR
dr
22
22
mm
DK
dk
18
18
mm
TS
Load rating static C0
29
29
kN
ALPHA
Tilt angle
11
11
°
GEW
Weight
0.017
0.017
kg
ECCN
Customs tariff number
84833080
INFO
Infotext
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청