ASKUBAL GIR 25-DO0-0
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series E
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_e/gi_do_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL GIR 25-DO0-0},{IDNR=},{BD=GI..25},{TD=R},{POS=0},{POS2=0},{D=25},{DREH=98},{D3=M24x2},{B=20},{C1=18.0},{D1=29},{D2=65},{D4=35},{D5=44},{DK=35},{H1=94},{L3=36},{L4=128},{W=36},{C=83.0},{ALPHA=7},{GEW=0.625},{DIN=12240-4 Maßreihe E},{ECCN=84833080},{D31=24},{INFO=Infotext},{PPATH=gi_ga_parts/gi_do_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Description
GI-DO - maintenance required (steel/steel) female thread
Bill of material
ASKUBAL GIR 25-DO0-0
AB
Product designation
GIR 25-DO
GIR 25-DO
TD
Thread turning direction
R
L
R
L
ARTNR
Product number
508148
508148
POS
Position
POS2
Position
°
D
d
25
25
mm
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
98
98
min-1
D3
d3
M24x2
M24x2
mm
B
20
20
mm
C1
18.0
18.0
mm
D1
d1 ~
29
29
mm
D2
d2 max.
65
65
mm
D4
d4 ~
35
35
mm
D5
d5 max.
44
44
mm
DK
dk
35
35
mm
H1
h1
94
94
mm
L3
l3 min.
36
36
mm
L4
l4 max.
128
128
mm
W
36
36
mm
C
Load rating static C0
83.0
83.0
kN
ALPHA
Tilt angle α
7
7
°
GEW
Weight
0.625
0.625
kg
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
12240-4 Dimension series E
ECCN
Customs tariff number
84833080
INFO
Infotext
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청