Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
BY, Hose joint type
Bill of material
BY-3208
CNSORDERNO
Order number
TA
Type of angle
TL
Type of lever
TC
Type of color
CT
Type of cap
POH
Position of handle
SD
Diameter
6 mm
A
Thread (R)
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
L
mm
H1
23.5 mm
H
29 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen