카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
BH-8208
ASOH
Aceball
RV, Angle
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/aceball/rv_2/bh_asmtab.prj},{NB=BH-8208 (OPWL)},{IDNR=},{CNSORDERNO=BH-8208},{TA=},{TL=},{TC=},{CT=WL},{POH=OP},{SD=6},{A=1/4},{D=8.0},{D1=5},{L=40},{H1=37},{H=29},{X=0.5},{PPATH=angle/config/bh_asmtpl.prj},{XTC=Plated},{XTC1=Clear}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
BH
Bill of material
BH-8208
CNSORDERNO
Order number
BH-8208
BH-8208
TA
Type of angle
R1
R2
R3
R4
L1
L2
L3
L4
R1
R2
R3
R4
L1
L2
L3
L4
TL
Type of lever
Standard
Short type
Mouse type
ADC
ZDC
BO
Standard
Short type
Mouse type
ADC
ZDC
BO
TC
Type of color
Orange
Blue
Black
Yellow
Green
Gray
White
Orange
Blue
Black
Yellow
Green
Gray
White
CT
Type of cap
White line
Poly-cap
Arrow
White line
Poly-cap
Arrow
POH
Position of handle
Open
Closed
Middle
Open
Closed
Middle
SD
Diameter
6
mm
A
Thread (R)
1/4
1/4
D
Diameter
8.0
8.0
mm
D1
Diameter
5
5
mm
L
40
40
mm
H1
37
mm
H
29
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청