카탈로그: ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
ATEK S 080 5:1 B0-1.1-600/0000-PG
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
Worm Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{atek/2_worm_gearbox/1_typ_s_pg_asmtab.prj},{NB=S0805:1B0-1.1-600/0000(3000)-PG},{TYP=S},{GR=080},{UB=5:1},{BA=B0},{BO=},{BS=1},{EB=1},{N1=3000},{AF=0000},{INFO=PDF (Online)},{L=140.000},{L1=135.000},{L2=115.000},{G1=77.500},{G=185.000},{H=237.000},{H1=55.000},{H2=80.000},{H3=102.000},{H4=13.000},{H5=211.000},{H6=13.000},{T=3.500},{T1=3.000},{T2=3.000},{KL=50.000},{D=185.000},{DR=12.000},{D3=140.000},{D4=165.000},{B=204.000},{B1=178.000},{B2=141.000},{B3=36.000},{B4=32.000},{B5=2.000},{B6=3.000},{DRM=8.000},{MVD=10.000},{MVL=15.000},{MGRD=10.000},{MGRL=16.000},{DW1=25.000},{DW2=24.000},{KW=8.000},{B7=155.000},{H7=128.000},{H8=115.000},{KL1=10.000},{D2=38.000},{D1=55.000},{PPATH=assemblies/1_typ_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
Description
Type S - Worm gearbox project-related centre-to-centre distance from 040 up to 250 mm
Bill of material
ATEK S 080 5:1 B0-1.1-600/0000-PG
CNSORDERNO
Order number
S 080 5:1 B0-1.1-600/0000-PG
S 080 5:1 B0-1.1-600/0000-PG
TYP
Gearbox type
S
GR
shaft center distance
080
080
UB
Transmission Ratio
5:1
7,5:1
13:1
15:1
26:1
5:1
7,5:1
13:1
15:1
26:1
BA
select the model
B0 ✔
B0
B0
C0
C0
D0
D0
E0N0
E0N0
E0K5
E0K5
E0K6
E0K6
E0S5
E0S5
E0S6
E0S6
BO
Model option
keine Optionen ✔
keine Optionen
keine Optionen
AL1
AL1
AL2
AL2
FL5
FL5
FL6
FL6
BS
Mounting Side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5G
5G
6
6
6G
6G
9
9
9G
9G
EB
downward-facing side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
9
9
N1
Speed of high-speed shaft
3000.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
150.000
3000.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
150.000
1/min
N2
Speed of low-speed shaft
600.0
600.0
1/min
AF
select the design
Standard
Design VV
Design 2W
Design VV and 2W
without feather keyway
Standard
Design VV
Design 2W
Design VV and 2W
without feather keyway
INFO
PDF Info
PDF (Online)
P1N
permissible rated input power
11.13
11.13
kW
T2N
permissible rated output torque
170.00
170.00
Nm
T2MAX
max. permissible output torque
610
610
Nm
WIRK
Efficiency
0.96
0.96
η
P1NT
The thermal nominal power ratings
8.62
8.62
kW
FRN1
permissible radial force at high-speed shaft
770
770
N
FAN1
permissible axial force at high-speed shaft
385
385
N
FRN2
permissible radial force at slow speed shaft
3300
3300
N
FAN2
permissible axial force at slow speed shaft
1650
1650
N
MM
Moments of Inertia
5.8195
5.8195
kgcm^2
CNSMASS
Mass
28.0
28.0
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청