Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
ATEK Antriebstechnik
Description
Type SL - Worm gearbox project-related centre-to-centre distance from 040 up to 250 mm
Bill of material
ATEK SL 080 5:1 B0-1.1-600/0000 D 160/14x30(071)-PG
CNSORDERNO
Order number
TYP
Gearbox type
SL
GR
shaft center distance
UB
Transmission Ratio
N1
Speed ​​of high-speed shaft
1/min
BA
select the model
BO
Bauart Option
BS
Mounting Side
EB
downward-facing side
AF
select the design
DFL
Diameter Flange
mm
BG
fitted for motor attachment
N2
Speed ​​of low-speed shaft
1/min
INFO
PDF Info
PDF (Online)
P1N
permissible rated input power
kW
T2N
permissible rated output torque
Nm
T2MAX
max. permissible output torque
Nm
WIRK
Efficiency
η
P1NT
The thermal nominal power ratings
kW
FRN2
permissible radial force at slow speed shaft
N
FAN2
permissible axial force at slow speed shaft
N
MM
Moments of Inertia
kgcm^2
CNSMASS
Mass
kg
WELLE
Motor shaft size
mm
D1
bolt circle diameter
mm
D2
centering diameter
mm
K
Thickness
mm
E
Length
mm
S
Diameter
mm
I
Deep
mm
DW
diameter driving shaft
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей