카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
R412010698
Aventics
Rodless cylinders
Rodless cylinders
Accessories
Industrial shock absorber
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/rodless_cylinders/rodless_cylinders/accessories/industrial_shock_abs/sa2_rt.prj},{NB=R412010698(0_34.5)},{IDNR=},{CNSORDERNO=R412010698},{TYP=SA2-RT},{A=M14x1.5},{NDM=14.000},{PT=1.500},{MEAS=30},{STROKE=14},{FORSER=RTC-25, -32, -40},{EM=3.5 / 17},{RSF=13 / 23},{MEAH=50000},{IS=1.9 / 4.1},{DU=1},{POS=0.0},{POS2=34.5},{B=4},{DD=2.5},{E=5},{H=14},{K=18.5},{L=69},{SW=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Aventics
Description
Series SA2-RT - Industrial shock absorber
Bill of material
R412010698
CNSORDERNO
Order number
R412010698
R412010698
TYP
TYPE
SA2-RT
A
Mounting thread
M14x1.5
M14x1.5
MEAS
Max. energy absorption/stroke
30
30
Nm
STROKE
Stroke
14
14
mm
FORSER
For series
RTC-25, -32, -40
RTC-25, -32, -40
EM
Effective mass min./max.
3.5 / 17
3.5 / 17
kg
RSF
Return spring force min./max.
13 / 23
13 / 23
N
MEAH
Max. energy absorption/hour
50000
50000
Nm
POS
Piston position
mm
값 입력 POS
Piston position
mm
cm
inch
ft
확인
B
Diameter
4
4
mm
DD
Length
2.5
mm
E
Width
5
5
mm
H
Length
14
14
mm
K
Length
18.5
18.5
mm
L
Length
69
69
mm
SW
Width across flats
17
17
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청