카탈로그: TASI Measurement
생성됨: 06.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TASI Measurement
TCE8001C
TASI Measurement
Tricor
TRICOR Flow Meters – Flow Transmitters & Remote Displays
Powered by
CAD모델 선택
{aw_lake/tricor/flow_trans_r_d/tce8000_c.prj},{NB=TCE8001C-E-Ex},{SER=TCE8000-C},{MS=8001},{MTR=E},{EXP=Ex},{SV=24 V DC, ±20 % or 90 … 264 V (version dependent)},{PRO=via front keyboard},{AO=},{TCO=4-20 mA passive, two-wire isolated},{RES=14 bit},{LIN=±0.05% of full scale},{TD=0.05% per 10°C},{LO=620 Ohm (at 24 V supply)},{OV=programmable: flow, total, density, temperature},{PO=},{FR=0.5 - 10,000 Hz},{OS=Active push-pull output of flow rate or cycle output},{SAO=},{SOT=fault out info (push-pull)},{CI=programmable},{AI=},{IT=4-20 mA for two-wire passive pressure sensor},{RESO=12 bit},{LINE=±0.05% of full scale},{TDR=0.05% per 10°C},{SVO=>20 V (at 20 mA sensor current)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TASI Measurement
Description
TCE8000-C - TRICOR® Coriolis Compact Version
Bill of material
TCE8001C
PN
Part No.
TCE8001C
SER
Series
TCE8000-C
MS
Meter Selection
For TCM 0325 to TCM 7900
For TCM 028K to TCM 065K
For TCM 0325 to TCM 7900
For TCM 028K to TCM 065K
MTR
Medium Temperature range
-40°C…+70°C (-40°F…+158°F) Ex
-40°C…+100°C (-40°F…+212°F)
-40°C…+150°C (-40°F…+302°F) Exmax: 135 °C (275°F)
-40°C…+70°C (-40°F…+158°F) Ex
-40°C…+100°C (-40°F…+212°F)
-40°C…+150°C (-40°F…+302°F) Exmax: 135 °C (275°F)
EXP
Ex-Protection
ATEX+IECEx Zone 1: Group IIC or IIB, T2...T4
ATEX Zone 2: II3G Ex nA IIC, T2...T4 Gc
cCSAus: Class I, Division 1 and 2: Group A, B, C, D or C, D, T2…T4
ATEX + IECEx Zone 1: Group IIC or IIB, T2…T4 and cCSAus: Class I, Division 1 and 2: Group A, B, C, D or C, D, T2…T4
EAC (TR-CU)
w/o Ex-protection
ATEX+IECEx Zone 1: Group IIC or IIB, T2...T4
ATEX Zone 2: II3G Ex nA IIC, T2...T4 Gc
cCSAus: Class I, Division 1 and 2: Group A, B, C, D or C, D, T2…T4
ATEX + IECEx Zone 1: Group IIC or IIB, T2…T4 and cCSAus: Class I, Division 1 and 2: Group A, B, C, D or C, D, T2…T4
EAC (TR-CU)
w/o Ex-protection
SV
Supply Voltage
24 V DC, ±20 % or 90 … 264 V (version dependent)
PRO
Programming
via front keyboard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청