Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CK 300 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Bill of material
CK 300 025 V1,-
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
300 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
300 daN
FF
Final Force (150 bar)
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
300 daN
S
Rod length
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
32 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety Stroke
2 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø Rod
16 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Max. pressure
150 bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CK
INFO
Info Link
PDF data sheet
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Azolgas
    CK 1500 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CW 320 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
    Azolgas
    CK 200 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CT 300 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CK 2500 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CW 350 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
    Azolgas
    CD 300 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
    Azolgas
    CD 2400 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
    Azolgas
    CP 300 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Load
    Azolgas
    CK 500 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CT 5000 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CK 4000 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CT 3000 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    D-032 - Flange
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей