카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KT 6600 038,-,-,-,-,18 CG 1-Q
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/00_kt/05_kt_6600_asmtab.prj},{NB=KT6600 38 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KT 6600 038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5876},{IF=6630},{IIF=6630},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=110},{AK=75},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=6.91},{V=0.454},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_kt_6600_asmtpl.prj},{VTEMP=0.45357}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
KT 6600 - GAS SPRINGS - Compact Height
Bill of material
KT 6600 038,-,-,-,-,18 CG 1-Q
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
KT 6600 038,-,-,-,-,18 CG 1-Q
KT 6600 038,-,-,-,-,18 CG 1-Q
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.014.00.06600.038
NC.014.00.06600.038
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
38
38
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A14-120
A14-120
A34-120
A34-120
AY4-120
AY4-120
B33-120
B33-120
B56-120
B56-120
B61-120
B61-120
B66-120
B66-120
B71-120
B71-120
D02-120
D02-120
D67-120
D67-120
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
without Tube ✔
without Tube
CR
Compression Rate
1.5876
1.5876
IF
Initial Force (150 bar)
6630
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
6630
daN
FF
Final Force (150 bar)
10526
10526
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
6630
daN
S
Rod length
38
38
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
120
mm
L1
Total length
148
148
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
110
110
mm
AK
Ø Rod
75
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
6.91
6.91
kg
V
Vol
0.454
0.454
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
COMPACT HEIGHT
SERIEN
Series
KT
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청