카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 11800 050
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/12_cw_11800_asmtab.prj},{NB=CW11800 50 (0,-,-,-,-)},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6143},{IF=11780},{IIF=11780},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=128},{AK=100},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=13.44},{V=1.032},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/12_cw_11800_asmtpl.prj},{VTEMP=1.03192}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CW 11800 - GAS SPRINGS - Compact Height
Bill of material
CW 11800 050
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
CW 11800 050
CW 11800 050
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.015.00.11800.050
NC.015.00.11800.050
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
50
50
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
A14-150
A14-150
A34-150
A34-150
B36-150
B36-150
B41-150
B41-150
C05-150
C05-150
C20-150
C20-150
D02-150
D02-150
D67-150
D67-150
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
without Tube ✔
without Tube
CR
Compression Rate
1.6143
1.6143
IF
Initial Force (150 bar)
11780
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
11780
daN
FF
Final Force (150 bar)
19016
19016
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
11780
daN
S
Rod length
50
50
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
150
mm
L1
Total length
178
178
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
128
128
mm
AK
Ø Rod
100
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
13.44
13.44
kg
V
Vol
1.032
1.032
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
COMPACT HEIGHT
SERIEN
Series
CW
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청