카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
ROT 3000 050
Azolgas
GAS SPRINGS
SPECIAL APPLICATIONS
ROT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/009_special_applications/02_rot/03_rot_3000_asmtab.prj},{NB=ROT 3000 050(0,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=ROT 3000 050},{NITROCYLARTNO=NC.060.18.03000.050},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2182},{IF=2945},{IIF=2945},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=210.0},{AK=50},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=8.98},{V=0.548},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPECIAL APPLICATIONS },{SERIEN=ROT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_rot_3000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.54802}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
ROT 3000 - GAS SPRINGS - Special Applications
Bill of material
ROT 3000 050
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ROT 3000 050
ROT 3000 050
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.060.18.03000.050
NC.060.18.03000.050
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
50.0
50.0
mm
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
without Tube ✔
without Tube
CR
Compression Rate
1.2182
1.2182
IF
Initial Force (150 bar)
2945
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2945
daN
FF
Final Force (150 bar)
3588
3588
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
2945
daN
S
Rod length
50
50
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
95
mm
L1
Total length
260
260
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
210.0
210.0
mm
AK
Ø Rod
50
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
8.98
8.98
kg
V
Vol
0.548
0.548
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
SPECIAL APPLICATIONS
SERIEN
Series
ROT
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청