카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
EXDE 170 050 V2,CW 170 050 V1
Azolgas
GAS SPRINGS
GAS STRIPPERS
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/012_strippers/20_exde_v2_asmtab.prj},{NB=EXDE 170 050 V2,CW 170 050 V1(0)},{NITROCYLARTNO=NCF.14.00170.050.2},{AZOLHELP=EXDE 170 050 V2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{CR=1.7451},{IF=170},{IIF=170},{FDS=170},{HUB=0},{B=38},{Q=25},{L=127.0},{GS=CW 170 050 V1},{AK=25},{VM=0.8},{CNSMASSEXACT=0.76},{V=0.011},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS},{SERIEN=EXDE},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/20_exde_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01113}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
EXDE V2 - Stock Lifters
Bill of material
EXDE 170 050 V2,CW 170 050 V1
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
EXDE 170 050 V2,CW 170 050 V1
EXDE 170 050 V2,CW 170 050 V1
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NCF.14.00170.050.2
NCF.14.00170.050.2
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
50.0
50.0
mm
CR
Compression Rate
1.7451
1.7451
IF
Initial Force (150 bar)
170
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
170
daN
FF
Final Force (150 bar)
297
297
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
170
daN
S
Rod length
50
50
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
38
L1
Total length
177
177
mm
Q
Safety Stroke
25
mm
L
Cylinder length
127.0
127.0
mm
AK
Ø Rod
25
mm
VM
VMAX
0.8
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
0.76
0.76
kg
V
Vol
0.011
0.011
l
FD
Max. pressure
180
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
SERIEN
Series
EXDE
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청