Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK11.0003 - Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung, Lieferung mit und ohne Abdeckkappen
Bill of material
BK11.0003.110065085
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung, Lieferung mit und ohne Abdeckkappen
H
Gesamthöhe (H)
42 mm
D1
Durchgangsbohrung (d1)
6,5 - 8,5 mm
B
Breite (B)
27 mm
L
Länge (L)
mm
I
Abstandsbohrung (I)
mm
F
(F)