Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK19.0097 - Gewindestopfen für Rechteckrohr mit eingelegter Mutter, Durchgangsgewinde
Bill of material
BK19.0097.060030101520
ARTNR
Artikelnummer
BK19.0097.060030101520
DESC
Beschreibung
Gewindestopfen für Rechteckrohr mit eingelegter Mutter
KLEINH
Höhe (h)
33 mm
D1
Gewinde (d1)
M 10
A
Länge (A)
60 mm
B
Länge (B)
30 mm
KLEINM
Höhe (m)
5 mm
ROHRWAND
1,5 - 2