Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT-LFB Tab Connector 150mm female-thread-cyl green
Bill of material
7L3A074311 PP-RCT Armaturenanschluss D25 x 1/2
ARTNR
Artikel Nr.
7L3A074311
LOG
Level of detail
DXRP
d x Rp
25 x 1/2
D
34 mm
L
185 mm
KL2
l2
150 mm
KL3
l3
32 mm
KL4
l4
53 mm
KZ1
z1
14 mm
KZ2
z2
21 mm
KK
k
80 mm
SW
36 mm
GW
Gewicht
0.165 kg
VE1
PU1
-
VE2
PU2
120
GTIN
4041941077092
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型