7351080011 PP-RCT Verschraubung D32
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Unions
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_06/br_pp_rct_verschraubung_rundditrichring.prj},{NB=7351080011 PP-RCT Verschraubung D32 (High)},{ARTNR=7351080011},{LOG=High},{ZN=1.8330AB-8},{KD=32},{MUFFE1=31.3},{MUFFE2=31.5},{D=66},{G=1 1/2\"},{G1=47.803},{D1=41.5},{KDI=24},{KDI1=27.0},{L=55},{L2=23},{L3=32},{KZ1=15.3},{KZ=15},{LM=21.7},{LM1=18.0},{GW=0.131},{VE1=-},{VE2=30},{GTIN=4041941073315},{CERT1=●},{CERT2=●},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Verschraubung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Union O-Ring-gasket-EPDM 20˚C/1.0MPa green
Bill of material
7351080011 PP-RCT Verschraubung D32
ARTNR
Artikel Nr.
7351080011
7351080011
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
KD
d
32
32
mm
D
66
66
mm
G
1 1/2"
1 1/2"
L
55
55
mm
L2
23
23
mm
L3
32
32
mm
KZ
z
15
15
mm
GW
Gewicht
0.131
0.131
kg
VE1
PU1
-
VE2
PU2
30
30
GTIN
4041941073315
4041941073315
CERT1
ASTM F2389 CSA B137.11
●
CERT2
NSF C US U.P Code
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청