7L5108S111 PP-RCT Verschraubung D61
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Unions
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_06/br_pp_rct_verschraubung_schraubteil.prj},{NB=7L5108S111 PP-RCT Verschraubung D61 (High)},{ARTNR=7L5108S111},{LOG=High},{DXG=32 x 1 1/4},{KD=32},{G1=1 1/4\"},{G=41.910},{D=43},{L=61},{KZ1=43.0},{KZ=43},{T=18.0},{SW=51},{KL2=47},{KL3=17.0},{KL4H=9.0},{KL4=9.0},{KL5=13.0},{D2=54.0},{D3=50.0},{KDI=25.5},{KDI1=25.5},{GW=0.238},{VE1=-},{VE2=20},{GTIN=4041941073780},{CERT1=●},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Verschraubung},{LH1=0},{RH1=0},{TD=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT-Bronze/LFB Union Srew-part flat-sealing green
Bill of material
7L5108S111 PP-RCT Verschraubung D61
ARTNR
Artikel Nr.
7L5108S111
7L5108S111
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
DXG
d x G
32 x 1 1/4
32 x 1 1/4
L
61
61
mm
KZ
z
43
43
mm
SW
51
51
mm
GW
Gewicht
0.238
0.238
kg
VE1
PU1
-
VE2
PU2
20
20
GTIN
4041941073780
4041941073780
CERT1
DINplus P1R0341
●
●
CERT2
DINplus P1R0342
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청