Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Positioniersystem LLZS 60 - Zahnriemenantrieb
Stückliste
LLZS6010000310525
TYP
Typbezeichnung
LLZS 60
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
FPA
Führungsprofilausführung
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
L
Grundlänge
325 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
LLZS6010000310525
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
525 mm
Q1
Schlittenlänge
215.000 mm
Q2
Schlittenlänge
175.000 mm
A
Breite
80 mm
AB
Breite x Höhe
60 mm
B
Breite
25 mm
C1
Abstand
18 mm
C2
Abstand
24 mm
C3
Höhe
20 mm
D
Durchmesser
47 mm
D1
Höhe
30 mm
E
Höhe
140.5 mm
F
Abstand
42 mm
G
Höhe
62.5 mm
H1
Länge
31.000 mm
H2
Länge
93.000 mm
H3
Länge
155.000 mm
H4
Länge
161.500 mm
M
für
M 6x6
N
für
M 5
P2
Länge
6 mm
P3
Länge
55 mm
T
Gewinde
M 6
TT
für
6.000 mm
V
Breite
130 mm
GG
Grundgewicht
4.10 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
0.41 kg
ZAP
Ø x Länge
14 h6 x 35
R
Passfeder
5x5x28
KP
Kupplung
14
ZR
Zahnriemen
5M30
ZS
Zahnscheibe
130 mm/U
ZZ
Zähnezahl
26
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen