카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
ELZ60W100004100490
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Belt driven positioning systems EL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_3_el_belt/elz_w_asmtab.prj},{NB=ELZ60W100004100490(200,0,168)},{TYP=ELZ 60 W},{BG=60},{Q=168},{HUB=200},{HUBST=0.0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=144},{B=96},{C=80},{D=47},{E=30},{F=42},{G=60},{H=139},{J=79},{K=48},{M=71},{MM=-},{N=M8},{NN=8},{OO=M8},{P=59},{T=M6},{TT=6},{U=15.0},{V=30},{W=60},{X=27},{Y=26},{Z=55},{GG=5.4},{G1=0.80},{ZR=5M25},{VH=130},{ZZ=26},{S=14 h6 x 35},{R=5x5x28},{KPP=14},{DPL=12},{BGLS=60},{CVF=8},{YBELT=66.400},{PPATH=assemblies/elz_w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bahr Modultechnik
Description
Positioniersystem ELZ 60 (S) W - mit Zahnriemenantrieb
Bill of material
ELZ60W100004100490
TYP
Type designation
ELZ 60 W
ELZ 60 W
Q
Carriage length
mm
값 입력 Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
확인
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
FPA
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
STA
Choice of carriages
Version 0 ✔
Version 0
Version 0
Version 1
Version 1
AV
Drive version
Version 0 ✔
Version 0
Version 0
Version 1
Version 1
Version 2
Version 2
Version 3
Version 3
Version 4
Version 4
Version 5
Version 5
Version 6
Version 6
Version 7
Version 7
Version 8
Version 8
Version 9
Version 9
L
Basic length
290
290
mm
CNSORDERNO
Order number
ELZ60W100004100490
ELZ60W100004100490
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
490
490
mm
A
Width
144
144
mm
B
Distance
96
96
mm
C
Width
80
mm
D
Diameter
47
mm
E
Distance
30
mm
F
Distance
42
mm
G
Height
60
mm
H
Height
139
139
mm
J
Height
79
79
mm
K
Height
48
48
mm
M
Height
71
mm
N
Thread
M8
OO
for
M8
P
Length
59
mm
T
Thread
M6
W
Height
60
mm
X
Height
27
mm
Y
Length
26
mm
Z
Length
55
mm
GG
Basic weight
5.4
5.4
kg
G1
Weight per 100 mm
0.80
kg
ZR
Belt
5M25
VH
Feed per turn
130
mm/U
ZZ
Number of teeth
26
S
Ø x length
14 h6 x 35
R
Key
5x5x28
KPP
Coupling
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청