카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bahr Modultechnik
Description
Positioning system ELZQ 60, 80, 80S - Rack and pinion driven positioning systems
Bill of material
ELZQ60000102000430
TYP
Type designation
Q
Carriage length
mm
값 입력 Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
FPA
Choice of guide body profile
STA
Choice of carriages
AV
Drive version
AGK
Rack and pinion accuracy
L
Basic length
mm
CNSORDERNO
Order number
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
mm
A
Width
mm
B
Distance
28.83 mm
C
Width
mm
D
Diameter
mm
E
Distance
mm
G
Height
mm
H
Width
mm
J
Height
mm
K
Diameter
8.5 mm
M
Distance
mm
N
Length
NN
for
OO
for
P
Length
mm
T
Thread
M10
TT
10 mm
GG
Basic weight
kg
G1
Weight per 100 mm
kg
S
Ø x length
20 h6 x 29.5
R
Key
6x6x25
VH
Pinion/Feed per turn
100 mm/U
SM
Pinion/Modul
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드