Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bahr Modultechnik
Beschreibung
Montagewinkel Q60 Führungsschlitten auf D120 Führungsprofil - Systemprofile
Stückliste
038 060 120
IDNR
Code-Nr.
038 060 120
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
A
131 mm
B
108 mm
C
120 mm
D
102 mm
E
90 mm
F
15.5 mm
G
16.5 mm
O
60 mm
P
36 mm
R
70 mm
S
15 mm
T
15 mm
U
6.5 mm
V
78 mm
W
21 mm
Z
46 mm
GG
Gewicht
0.765 kg/m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen