138956
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Four-Bolt Flange
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/four_bolt_flange/f4b_scfs_so_m_asmtab.prj},{NB=138956},{SERIES=205},{SS=25},{PN=138956},{DESCRIPTION=F4B-SCFS-25M-SHFS},{W=0.77},{BOD=52.0},{A=34.0},{B=95.3},{C=43.9},{D=69.9},{F=M10},{F1=10.0000},{H=22.1},{J=9.4},{L=33.5},{T=12.7},{PPATH=f4b_scfs_so_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
F4BSO - Stainless Steel Insert - Metric - Food Safe Mounted Bearing
Bill of material
138956
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
138956
138956
DESCRIPTION
Description
F4B-SCFS-25M-SHFS
F4B-SCFS-25M-SHFS
W
Weight
0.77
0.77
kg
A
34.0
34.0
mm
B
95.3
95.3
mm
C
43.9
43.9
mm
D
69.9
69.9
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
H
22.1
22.1
mm
J
9.4
9.4
mm
L
33.5
33.5
mm
T
12.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청